Опубликуйте свои продукты
BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка851392xxx
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBeyond
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)525
  • Ширина (мм)505
  • Глубина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)