Опубликуйте свои продукты
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Cпецификация
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851478xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииThe Gap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)537
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)805
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings