Опубликуйте свои продукты
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)

    Unik (base unit with two drawers and left hand basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Cпецификация
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851481XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииThe Gap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)537
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)1005
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)