Опубликуйте свои продукты
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
THE GAP  900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 900 Pack (base unit 2 drawers for right hand over countertop basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers for right hand over countertop basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Cпецификация
    • Included: 812360000 Mirror with upper lighting 851502... Base unit with two drawers for right hand over countertop basin Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851533xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииThe Gap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)537
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)