Опубликуйте свои продукты
ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)

    Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851721xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)