Опубликуйте свои продукты
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)

    Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Cпецификация
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851938XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTenue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)1005
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)