Опубликуйте свои продукты
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 из 5 звезд4.9(12 отзывы)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851955XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииHorizon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)560
    • Ширина (мм)494
    • Глубина (мм)914
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework