Опубликуйте свои продукты
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin). Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Cпецификация
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851992XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииInspira
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)685
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework