Опубликуйте свои продукты
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin

    Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    Cпецификация
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852093XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTenor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)1191
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework