Опубликуйте свои продукты
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
    Roca

    Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight

    Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Cпецификация
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852108XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVictoria-N
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)583
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)1005
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)