Опубликуйте свои продукты
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Pack - Base unit with two drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight. Faucet not included. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Cпецификация
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852461XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOptica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)790
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)