Опубликуйте свои продукты
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish. Volia is a sophisticated furniture and basin collection with elegantly rounded edges, a refined colour palette and versatile sizes. For a seamless look, the furniture and basins can be combined in matching finishes – sand grey, onyx or matt white. Interior details include natural veneer organizers.
    Cпецификация
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852539XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVolia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)510
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (11)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (11)