Опубликуйте свои продукты
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка855932xxx
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииPrisma
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)424
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1100
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings