Опубликуйте свои продукты
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка857635XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииDelta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1750
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Наименование OmniClassCasework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings