Опубликуйте свои продукты
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Base unit with two drawers and open shelf for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Cпецификация
    • Compatible with: A327745000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка858107XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииMeridian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets