Опубликуйте свои продукты
BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: right
Cпецификация
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка870N30860
  • Тип продукцииKitchen sinks
  • Группа продукцииBudapest
  • Дата публикации2021-03-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)860
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures