Опубликуйте свои продукты
SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 из 5 звезд4.7(29 отзывы)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Cпецификация
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка870KC0860
  • Тип продукцииKitchen sinks
  • Группа продукцииSiena
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)860
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures