Опубликуйте свои продукты
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
Cпецификация
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка871401D01
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks