Опубликуйте свои продукты
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer. A comprehensive collection of kitchen sinks in five sizes and different bowl combinations and drainer positions. For all types of kitchens, from the smallest ones to those with ample dimensions.
Cпецификация
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка874801A01
  • Группа продукцииVictoria
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)490
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks