Опубликуйте свои продукты
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Cпецификация
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890072020
  • Тип продукцииIn-wall tanks
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)820
  • Ширина (мм)525
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)