Опубликуйте свои продукты
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Duplo In-tank frame. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Cпецификация
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890078100
  • Тип продукцииIn-wall tanks
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1142
  • Ширина (мм)40
  • Глубина (мм)474
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)