Опубликуйте свои продукты
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Cпецификация
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890103009
  • Тип продукцииFlush plates
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)162
  • Ширина (мм)252
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCПривод
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-27 33 00
  • Наименование OmniClassValve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures