Опубликуйте свои продукты
IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet L Concealed structure for toilet w/ dual flush cistern

3.7 из 5 звезд3.7(10 отзывы)
DUPLO toilet L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern. Allows front or top activation. 90 ø / 110 ø elbow
Cпецификация
  • 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890121010
  • Тип продукцииIn-wall tanks
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)820
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)