Опубликуйте свои продукты
IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Roca

IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern

PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Cпецификация
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064010 Adaptation kit for operating plates (PL3 / PL5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890197104
  • Тип продукцииFlush plates
  • Группа продукцииIn-Wall
  • Дата публикации2021-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)169
  • Глубина (мм)259
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCПривод
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-27 33 00
  • Наименование OmniClassValve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures