Опубликуйте свои продукты
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button

    PS3 front panel to be combined with PS3 Dual push-button (See compatible push-buttons). Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8905233XX
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииIn-Wall Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)202
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-27 33 00
    • Наименование OmniClassValve Actuators
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)