Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    Cпецификация
    • The ultimate addition to a contemporary bathroom, the stunning contour of this discreet unit enhances a minimalist bathroom design and ensures the luxury of impeccable personal care every day. Featuring 3 holes for use with Armani/Roca Baia collection bidet mixer (Ref. A5A7176..0), it is available in four different finishes to complement any bathroom space. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA3570C6xx0
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииBaia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)22.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)