Опубликуйте свои продукты
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Архив

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFCWT657021
  • Тип продукцииTiles
  • Группа продукцииFabric & Tweed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8.7
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3700
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES