Опубликуйте свои продукты
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Cпецификация
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM12C3847D001XNMN
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииVictoria Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens