Опубликуйте свои продукты
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Cпецификация
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM145160xxM
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииNaray
    • Дата публикации2021-04-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)