Опубликуйте свои продукты
Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM2826A47D00XXNMN
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииNaray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens