Опубликуйте свои продукты
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
    Roca

    TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame

    Superslim STONEX® shower tray with frame. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP1024B038441xx0
    • Тип продукцииTerran
    • Группа продукцииSHOWER TRAYS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 15
    • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)