Опубликуйте свои продукты
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain. Terran-N shower trays are extra slim and slip-resistant trays made of the improved Stonex® formulation using recycled PET. The tray comes with the stainless steel Twist grid and the design can be changed by adding a Mosaic or Brick grid.
    Cпецификация
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPA013E82BC01XX0
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииTerran-N
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)26
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 15
    • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases