Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA248449xx0
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииBaia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)800
Связанные
  • Основной материалSurfex
  • Вспомогательный материалSurfex
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)153
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures