Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    Cпецификация
    • Smooth, clean lines make this washbasin a unique, sleek complement to any bathroom suite that enhances the feeling of luxury and relaxation. It is manufactured in Surfex®, an exclusive material that allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other finishes and produces a soft, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Available in an Off-White finish that adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA3270CExx0
    • Тип продукцииBasins
    • Группа продукцииBaia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (44)