Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA813084xxx
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииBaia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCУзел воздуховода
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings