Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - BAIA 750 mm towel rail

    750 mm towel rail

    Cпецификация
    • This classic towel rail with its refined, fluid lines, embodies the essence of the collection's unique forms. An essential component in any bathroom space, it fits seamlessly with any Baia bathroom suite. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA817270xxx
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииBaia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)75
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings