Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

MARBLE - RV MARBLE PLISSE MATE 30X90,2 RET

Уникальная ссылка: BJ04AW01
Брэнд: Roca
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: MARBLE
Ширина (мм): 300
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 902
Дата публикации: 2018-04-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Wall tile with slight marble print. Minimum joint recommended of 1mm.
Cement, satin, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Building Materials - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 902
Material Wall Tiles
Texture Mate
Tile Type Rectified

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию