Опубликуйте свои продукты
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Архив

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFJTT860021
  • Тип продукцииTiles
  • Группа продукцииDowntown
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)9.6
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring