Уникальная ссылка: | FL602E8011 |
---|---|
Брэнд: | Roca |
Тип продукции: | WALL TILE |
Группа продукции: | MARBLE LASSA |
Ширина (мм): | 1200 |
Высота (мм): | 7 |
Глубина (мм): | 1200 |
Дата публикации: | 2019-06-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Ссылка на продукцию: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Техническое описание: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/roca/product/fl602e8011
Основной материал: | Ceramics |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Brazil |
Страна-производитель: | Brazil |
Категория BIMobject: | Напольная плитка - Tiles |
---|---|
Классификация IFC: | Floor |
Название по ССКПУ ООН: | Ceramic tiles or flagstones |
Код ССКПУ ООН: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Код: | L5331 |
Uniclass 1.4 Описание: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Код: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Описание: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Код: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Описание: | Porcelain tiles |
NBS Reference Код: | 92-96 |
NBS Reference Описание: | Wall And Floor Tiles |
Номер OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Наименование OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®