Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Уникальная ссылка: FMF019B991_w
Брэнд: Roca
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: LINO
Ширина (мм): 900
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 900
Дата публикации: 2019-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Walls - Cladding
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 1.4 Код: L512
Uniclass 1.4 Описание: Wall tiles
Uniclass 2.0 Код: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Описание: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Описание: Internal wall tiling systems
NBS Reference Код: 25-45-45
NBS Reference Описание: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Номер OmniClass: 23-15 15 13
Наименование OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию