Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

Уникальная ссылка: FNQ01AW011
Брэнд: Roca
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: EDROS
Ширина (мм): 300
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 902
Дата публикации: 2019-06-07
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Floor
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L5331
Uniclass 1.4 Описание: Floor tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Описание: Porcelain tiles
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®