Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Уникальная ссылка: FYJ013025
Брэнд: Roca
Тип продукции: MOSAIC
Группа продукции: CORTEN
Ширина (мм): 303
Высота (мм): 8
Глубина (мм): 303
Дата публикации: 2018-03-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Colour Rusty
Linear Dimensions 303 mm
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Rusty
Material Mettalic Mosaic

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию