Опубликуйте свои продукты
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM12F3207D001xNMN
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииVictoria Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (11)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (11)