Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Уникальная ссылка: P2013E82BC01xx0
Брэнд: Roca
Тип продукции: Helios
Группа продукции: Shower trays
Ширина (мм): 700
Высота (мм): 25
Глубина (мм): 1000
Дата публикации: 2018-06-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Основной материал: Stonex
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L72143
Uniclass 1.4 Описание: Shower trays
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Описание: Shower Trays
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Описание: Shower trays
NBS Reference Код: 35-06-84
NBS Reference Описание: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Название Значение
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material STONEX®

BIMobject®