Уникальная ссылка: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Брэнд: | Roca |
Тип продукции: | Helios |
Группа продукции: | Shower trays |
Ширина (мм): | 800 |
Высота (мм): | 27 |
Глубина (мм): | 1200 |
Дата публикации: | 2018-06-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/roca/product/p2014b032001xx0
Основной материал: | Stonex |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Spain |
Страна-производитель: | Spain |
Категория BIMobject: | Сантехника - Поддон душевой |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L72143 |
Uniclass 1.4 Описание: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower trays |
NBS Reference Код: | 35-06-84 |
NBS Reference Описание: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 17 00 |
Наименование OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®