Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO MATE 33X60

Уникальная ссылка: ZG085L01
Брэнд: Roca
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ANTARTICA
Ширина (мм): 330
Высота (мм): 9.8
Глубина (мм): 600
Дата публикации: 2018-02-22
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Продукция доступна в:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 600
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Flat Edges

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию