Опубликуйте свои продукты
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Square

    • Rockfon Eclipse – это инновационные, безрамные, акустические острова, которые предлагают новые возможности для корректировки акустической атмосферы и одновременно вносят совершенно новую эстетическую размерность помещений.
    • Система Rockfon Eclipse также является прекрасным решением для корректировки акустики в тех помещениях, где невозможно использование обычных подвесных потолков (в помещениях со стеклянной крышей, исторических зданиях, инфраструктурных и производственных помещениях и т.д.), или в качестве дополнения к существующему потолку в целях улучшения акустики.
    • Rockfon Eclipse – это акустический остров, выполненный из панелей из каменной ваты толщиной 40 мм. Видимая сторона покрыта окрашенным стеклохолстом, что обеспечивает красивую, ровную белую поверхность.
    • Обратная сторона панели покрыта белым акустическим флисом, обеспечивающим превосходное отражение света и тепла.
    Cпецификация
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminium frame
      Surface: printed textile
      Three steel base options: flat, elevated and with wheels

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-canva-floor-screens-flexible-acoustic-room-divider
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-12-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки

    Доступно в регионах:

    Европа