Опубликуйте свои продукты
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Эстетичная, безрамная акустическая стеновая панель, подходящая для офисов, приемных зон и других помещений, где требуется дополнительное звукопоглощение в сочетании с приятным дизайном. Гладкая, матовая и супербелая поверхность с антистатическими свойствами, обеспечивает высокое светоотражение и рассеивание света, продлевает срок службы продукта.Продукт представлен в различных формах с прямой A-кромкой и неограниченным набором специальных цветов по кодам NCS.Быстрый и удобный монтаж с использованием монтажного комплекта. Монтажный комплект позволяет устанавливать акустические панели на разных расстояниях от стены и создавать интересные конструкции.
    Cпецификация
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииHygienic
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Вспомогательный материалКаменная вата
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок