Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Rockfon Sonar dB 43

Уникальная ссылка: uk-rockfon-Sonar-dB-43
Брэнд: Rockfon
Тип продукции: Modular ceiling
Группа продукции: Sonar dB43
Глубина (мм): 40
Дата публикации: 2018-08-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) for flexible office layouts where confidentiality is important
Made from a 40mm stone wool core with a high performance membrane on the back which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth


Основной материал: Stone Wool
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Construction - Ceilings
Классификация IFC: Ceiling
Название по ССКПУ ООН: Ceiling panels
Код ССКПУ ООН: 30161602
Uniclass 1.4 Код: L541
Uniclass 1.4 Описание: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Код: SS-20-25
Uniclass 2.0 Описание: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Описание: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Код: 20-25
NBS Reference Описание: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Номер OmniClass: 23-15 13 21
Наименование OmniClass: Ceiling Panels
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Название Значение
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию