Опубликуйте свои продукты
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4 из 5 звезд3.4(5 отзывы)

    Changing times - changing colour.

    Only to Rockpanel. Rockpanel Chameleon is the facade, that will never be the same. Depending on the viewing angle or the sun’s reflection, the facade will transform into a new vibrant colour due to a special crystal effect layer. The effect remains the same for decades -Dare to be extraordinary with Rockpanel Chameleon.

    Why Rockpanel Chameleon?

    • Standard ProtectPlus coating
    • Striking Chameleon effect
    • Makes every head turn
    • Surface constantly changes
    • Special crystal effect layer
    • Very colourfast
    • High self-cleaning capacity
    Cпецификация
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRP_Chameleon
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииExterior Cladding
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2014-01-16
    • Номер версии2
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3050
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Вспомогательный материалКаменная вата
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНStone tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131702

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Дания
    Испания
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Финляндия
    Швейцария
    Швеция